Knöpfe, Kugelknöpfe, Griffkugeln
Panoramica
Pomelli, pomelli a sfera, manopole a sfera di norelem
Come si distinguono i pomelli, i pomelli a sfera, le manopole a sfera e i pomelli a fungo?
Manopole a sfera con filettatura, a scelta girevoli
Pomelli a sfera con filettatura in resina termoplastica
L’importanza del materiale: meglio i pomelli a sfera in metallo o in plastica?
L’ampia selezione di pomelli a fungo di norelem
Campi di applicazione di pomelli e manopole a sfera
Pomelli, pomelli a sfera, manopole a sfera di norelem
La gamma di prodotti norelem comprende pomelli, pomelli a sfera e manopole a sfera di alta qualità, utilizzati come elementi di comando principali nel sistema di componenti standardizzati. Vengono impiegati prevalentemente nell’ingegneria meccanica per afferrare, trattenere, fissare o regolare componenti, macchine o gruppi meccanici.
Questa panoramica ha lo scopo di presentare la gamma di prodotti, chiarire eventuali dubbi sui prodotti e aiutare così nella scelta del prodotto più adatto.
Come si distinguono i pomelli, i pomelli a sfera, le manopole a sfera e i pomelli a fungo?
Le diverse categorie di prodotti si distinguono come segue:
I pomelli costituiscono un termine generico e sono componenti fondamentali nell'ingegneria meccanica, utilizzati per l'azionamento e la regolazione manuali. Servono, tra l'altro, da tenditore e da allentatore di dispositivi, per il posizionamento e per la regolazione manuale di precisione delle parti delle macchine.
I pomelli a sfera sono un tipo speciale di pomelli, di forma sferica, utilizzati per la regolazione manuale di macchine e gruppi meccanici. Grazie alla loro forma, si adattano particolarmente bene alla mano e consentono una trasmissione uniforme della forza. Sono solitamente realizzati in plastica o metallo.
Anche le manopole a sfera sono elementi di comando di forma sferica, solitamente realizzati in plastica e metallo. Di norma sono dotate di una filettatura interna o di un gambo filettato per il fissaggio e vengono utilizzate nella costruzione di attrezzature e macchinari. Rispetto ai pomelli a sfera, nelle manopole a sfera si presta ancora maggiore attenzione all’ergonomia d’uso, il che le rende ancora più facili da impugnare.
I pomelli a fungo si distinguono per la loro forma a fungo e, proprio per questo, risultano particolarmente ergonomici quando li si tiene in mano. Grazie alla loro forma, garantiscono una facile maneggevolezza e impediscono lo scivolamento, il che li rende adatti ad attuatori manuali frequenti.
Panoramica della gamma di pomelli, pomelli a sfera, manopole a sfera e pomelli a fungo: ampia scelta di colori, materiali e altro ancora
La gamma di prodotti norelem si distingue non solo per la varietà dei prodotti, ma anche per le diverse versioni in cui sono disponibili i rispettivi pomelli e sfere. La maggior parte dei prodotti è disponibile in diversi colori, tra cui pomelli a sfera nei colori argento, grigio chiaro, giallo colza, arancione puro e grigio nerastro. Anche il materiale e il tipo di filettatura possono essere scelti in modo flessibile a seconda del prodotto.
Pomelli, pomelli a sfera e pomelli a fungo
I pomelli semplici di norelem si contraddistinguono per la superficie superiore piatta. Sono disponibili nella versione brunita, nonché con filettatura interna ed esterna. Anche i pomelli a sfera e i pomelli a fungo sono disponibili in diverse versioni. A seconda della variante, sono realizzati in acciaio, acciaio inossidabile o alluminio e, in alcuni casi, sono dotati di un rivestimento in plastica che ne migliora la presa. In primo piano vi è qui una piacevole sensazione al tatto, che consente una trasmissione uniforme della forza durante l’azionamento manuale dell’attuatore.
Manopole a sfera
Le manopole a sfera di norelem si contraddistinguono per una superficie particolarmente antiscivolo, garantita da un rivestimento in plastica zigrinato. Ciò semplifica ulteriormente la regolazione e l'utilizzo di macchine e sottogruppi.
Manopole a sfera filettate, a scelta girevoli
norelem offre manopole a sfera sia nella versione girevole che in quella fissa. Le manopole a sfera girevoli sono dotate di una sfera liberamente mobile e sono adatte ad applicazioni che richiedono frequenti regolazioni. Le manopole a sfera rigide vengono utilizzate quando è sufficiente un posizionamento fisso. Le manopole a sfera sono solitamente realizzate in resina termoplastica di colore grigio-nero, abbinate a una bussola o a un gambo filettato in acciaio o acciaio inossidabile. Sono disponibili sia con filettatura interna che esterna.
Anche per quanto riguarda la scelta dei materiali, norelem offre diverse versioni in acciaio o acciaio inossidabile. Le manopole a sfera in acciaio si distinguono per l'elevata stabilità e sono particolarmente adatte per applicazioni generiche nella costruzione di macchine e attrezzature. Le manopole a sfera in acciaio inossidabile offrono invece anche un’elevata resistenza alla corrosione e sono quindi particolarmente adatte ad ambienti umidi o ad applicazioni che prevedono l’uso di detergenti.
Grazie alle diverse dimensioni delle filettature e alla possibilità di scegliere tra filettature interne o esterne, le manopole a sfera possono essere integrate in modo flessibile in diversi progetti di macchine e impianti.
Pomelli a sfera con filettatura in resina termoplastica
La variante “pomelli a sfera con filettatura” è adatta per applicazioni in cui è necessario un fissaggio sicuro e stabile. Grazie alla lunghezza della filettatura, che può essere scelta a piacere, i pomelli a sfera filettate possono essere montate anche su strutture più particolari.
Inoltre, norelem offre pomelli a sfera in resina termoplastica che si contraddistinguono per il peso ridotto e la buona resistenza. I pomelli a sfera in resina termoplastica sono adatti ad applicazioni che richiedono un uso manuale frequente, poiché sono comodi da impugnare e, al contempo, robusti e di facile manutenzione.
I pomelli a sfera in argento si distinguono per il loro aspetto di alta qualità e per la loro versatilità d’impiego nel settore della costruzione di macchine e impianti. norelem offre queste varianti sia in alluminio che in acciaio inossidabile.
L'importanza del materiale: meglio i pomelli a sfera in metallo o in plastica?
Anche la scelta tra pomelli a sfera in metallo o in plastica dipende dal tipo di applicazione.
I pomelli a sfera in plastica sono leggeri e piacevoli al tatto. Questa scelta è particolarmente indicata per applicazioni con sollecitazioni meccaniche ridotte o attuatori manuali frequenti, poiché garantiscono una buona presa. Inoltre, offrono una buona resistenza alla corrosione e sono disponibili in diversi colori.
I pomelli a sfera in metallo – nel caso di norelem, in acciaio, acciaio inossidabile o alluminio – sono decisamente più robusti e resistenti in caso di sollecitazioni elevate. Offrono una maggiore resistenza meccanica e vengono utilizzati soprattutto in applicazioni industriali in cui sono presenti forze più elevate. I pomelli a sfera in acciaio inossidabile offrono inoltre un’elevata resistenza alla corrosione e sono quindi adatti anche ad ambienti particolarmente difficili. Oltre alla maggiore resistenza, i pomelli a sfera color argento conquistano per il loro aspetto elegante.
L'ampia gamma di pomelli a fungo di norelem
La categoria “pomelli a fungo” rappresenta la gamma più ampia tra i pomelli offerti da norelem; questi sono infatti disponibili in versioni molto diverse tra loro. Ad esempio, sono realizzati in vari materiali quali resina termoindurente, acciaio inossidabile e plastica. Inoltre, i prodotti sono disponibili sia con filettatura interna che con filettatura esterna.
Inoltre, è possibile scegliere tra pomelli a fungo antistatici, pomelli a fungo con coperchio, pomelli a fungo con collo alto e basso e pomelli a fungo con testa rotonda.
Campi di applicazione dei pomelli e delle manopole a sfera
Pomelli, pomelli a sfera, manopole a sfera e pomelli a fungo trovano impiego soprattutto nel settore della costruzione di macchine e impianti. In questo ambito sono fondamentali per il comando manuale, la regolazione, il posizionamento e il fissaggio di componenti e gruppi meccanici.
Le applicazioni tipiche comprendono il serraggio e lo sbloccaggio di dispositivi, la regolazione di guide e battute o l'azionamento di coperture di macchine e impianti tecnici.
In linea di massima, nella scelta giocano un ruolo decisivo fattori quali l'ergonomia, la resistenza al carico, la resistenza alla corrosione o la facilità d'uso.
Il pomello giusto di norelem
La gamma di prodotti norelem offre la versione più adatta di pomelli, pomelli a sfera, manopole a sfera e pomelli a fungo. Grazie alla vasta scelta di materiali, dimensioni, colori e modelli, questi prodotti si adattano alle esigenze individuali.
Che si tratti di pomelli a fungo ergonomici per un uso frequente, di robuste pomelli a sfera in acciaio inossidabile per ambienti difficili o di manopole a sfera ergonomiche per un utilizzo confortevole, norelem offre la soluzione più adatta al vostro campo di applicazione.