Spanngelenke
I morsetti snodati di norelem sono progettati per il bloccaggio di sezioni tonde, in particolare barre e tubi. Sono regolabili in modo continuo, consentendo di collegare gli oggetti tra loro a qualsiasi angolazione. I morsetti snodati sono disponibili con impugnatura per il serraggio simultaneo di entrambe le aperture oppure in una versione regolabile singolarmente, ciascuna in diverse dimensioni.
Panoramica
Morsetti snodati come elementi di collegamento
Che cos’è un morsetto snodato?
Funzionamento dei morsetti snodati come elementi di collegamento
Panoramica della gamma di morsetti snodati norelem
Morsetti snodati regolabili singolarmente o come elementi di fissaggio universale
Qualità dei materiali: Raccordo in metallo e impugnatura in resina termoplastica
Quali sono i campi di applicazione tipici dei morsetti snodati?
Il morsetto snodato adatto di norelem
Morsetti snodati come raccordi
Nel settore dell'ingegneria meccanica e impiantistica, gli elementi di collegamento flessibili costituiscono componenti fondamentali. I morsetti snodati, in particolare, servono a posizionare in modo sicuro componenti, strumenti di misura o dispositivi con qualsiasi angolazione. norelem offre qui una guida per la scelta del morsetto snodato più adatto e ulteriori informazioni utili.
Supporti a morsetto snodato per tubi: cos’è un morsetto snodato?
I morsetti snodati norelem servono a serrare sezioni trasversali circolari, in particolare barre e tubi, e consentono un collegamento flessibile e stabile. Sono regolabili in modo continuo, in modo che gli oggetti possano essere collegati tra loro con l’angolazione desiderata. I morsetti snodati sono disponibili con impugnatura per il serraggio simultaneo di entrambi i passaggi o in versione regolabile singolarmente, ciascuno in diverse misure.
Funzionamento dei morsetti snodati come elementi di collegamento
I morsetti snodati funzionano secondo il principio di un collegamento a serraggio smontabile. In questo modo, a seconda delle condizioni, possono consentire un movimento libero oppure un fissaggio stabile.
Il funzionamento concreto dei morsetti snodati come elementi di collegamento si basa su un meccanismo di serraggio. Quando si allenta la leva di serraggio, l’elemento di trazione interno si allenta. In questo modo tutte le articolazioni diventano mobili contemporaneamente e possono essere orientate liberamente in diverse direzioni.
L’elemento di trazione viene teso tramite la rotella di regolazione centrale con funzione a vite. Quando si serra, la forza di serraggio tra le singole parti dell'articolazione subisce un sopralzo. L'attrito che ne deriva garantisce che il morsetto snodato rimanga saldamente nella posizione desiderata. In questo modo è possibile regolare l'articolazione in modo semplice e veloce e fissarla poi in modo affidabile, senza dover regolare ogni articolazione singolarmente.
Vantaggi dei morsetti snodati
Panoramica dei vantaggi dei morsetti snodati:
- Flessibilità e precisione nel fissaggio di barre o tubi
- Allineamento e posizionamento continui con l'angolazione desiderata
- Stabilità resistente
- Risparmio di tempo grazie all'allineamento rapido
In linea di massima, i morsetti snodati offrono un’enorme flessibilità e precisione, ad esempio per il fissaggio di tubi nella costruzione di macchine e impianti. Consentono un allineamento e un posizionamento continui nell’angolo desiderato. Allo stesso tempo, viene garantita una stabilità assoluta, estremamente resistente alle vibrazioni e alle sollecitazioni. Grazie alla rapidità delle operazioni di cambio attrezzatura e all’allineamento preciso, si risparmia tempo nelle attività quotidiane.
Panoramica della gamma di morsetti snodati Norelem
La gamma di prodotti norelem comprende tre diverse tipologie: morsetti snodati, morsetti snodati regolabili singolarmente e raccordi multipli.
Ciascuna di queste tipologie è disponibile in diverse versioni. A seconda delle esigenze, è possibile scegliere in modo flessibile il foro di fissaggio e altre dimensioni.
Morsetti snodati regolabili singolarmente o come elemento di fissaggio universale
Nella scelta tra il tipo di prodotto “Morsetti snodati regolabili singolarmente” e l’elemento di fissaggio universale, occorre tenere presenti alcuni aspetti. Entrambe le varianti si basano sul principio di serraggio, ma si differenziano per la struttura e le possibilità di impiego. I morsetti snodati regolabili singolarmente sono costituiti da un morsetto con due punti di collegamento. Ciò consente un allineamento flessibile dei due componenti collegati tra loro. Sono particolarmente adatti per applicazioni in cui è necessario un solo collegamento. La struttura volutamente semplice, unita alle impugnature ad alette, consente un serraggio rapido. Grazie al meccanismo di serraggio, è possibile regolare facilmente la posizione del giunto e fissarlo saldamente. Al contrario, gli elementi di fissaggio universali dispongono di più connessioni, il che consente di prolungare in modo coassiale o parallelo sezioni trasversali circolari (barre, tubi, ecc.). Disporre in parallelo, ad esempio, delle barre o dei tubi permette anche di ottenere un rinforzo o un irrigidimento di una struttura. Inoltre, il sistema di foratura nel corpo base offre la possibilità di realizzare collegamenti ad angolo retto. Su questa base è possibile realizzare strutture complesse.
La scelta del prodotto più adatto dipende dai requisiti della struttura. I morsetti snodati regolabili singolarmente si distinguono per l’elevata mobilità e la facilità di allineamento, mentre l’elemento di fissaggio universale consente di realizzare collegamenti compatti e stabili tra più componenti.
Qualità dei materiali: raccordo in metallo e impugnatura in materiale termoplastico
Il raccordo dei morsetti snodati norelem è realizzato in metallo, poiché il metallo presenta un'elevata resistenza ed è in grado di sopportare forti forze di trazione e carichi pesanti. Inoltre, il metallo presenta una bassa usura durante il movimento o il serraggio e blocca saldamente i componenti, impedendone lo spostamento.
La parte di presa dei morsetti snodati è realizzata in materiale termoplastico per garantire una piacevole sensazione al tatto. Inoltre, il termoplastico non conduce il freddo e il calore con la stessa intensità del metallo e risulta quindi più maneggevole.
La combinazione di metallo e termoplastico garantisce resistenza, stabilità affidabile e presa sicura, rendendo più agevoli il montaggio e la regolazione.
Quali sono i campi di applicazione tipici dei morsetti snodati?
In linea di principio, i morsetti snodati vengono utilizzati quando è necessario allineare in modo flessibile i componenti e mantenerli in una posizione fissa. Grazie alla regolazione continua, sono adatti a diverse esigenze di regolazione. I campi di applicazione tipici sono la costruzione di macchine e impianti nel settore industriale. In questo ambito, gli speciali supporti di fissaggio vengono utilizzati per il fissaggio di sezioni circolari, come ad esempio tubi e barre.
Il morsetto snodato adatto di norelem
La scelta del morsetto snodato più adatto dipende dall'applicazione e dai requisiti della struttura che si intende realizzare. Fattori determinanti sono il numero dei punti di giunzione, le dimensioni dei componenti e la regolabilità richiesta.
norelem sarà lieta di fornirvi consulenza per individuare il prodotto più adatto alla vostra applicazione. Se necessario, inviate un’e-mail all’indirizzo technik@norelem.de oppure contattate il nostro servizio di assistenza tecnica al numero 07145/206-60.
FAQ
Perché i morsetti snodati sono importanti per la stabilità delle macchine?
Nell'ingegneria meccanica e nella tecnica di montaggio, i morsetti snodati consentono di bloccare in modo resistente alle vibrazioni sezioni circolari, fissandole in modo sicuro. La rapida adattabilità consente un montaggio, una regolazione e uno smontaggio rapidi senza interrompere il ciclo produttivo. I componenti delle macchine possono essere posizionati con precisione e regolati in modo continuo, il che è indispensabile nell'ingegneria meccanica.
Quali sono le differenze tra morsetti snodati statici e dinamici e quali sono le rispettive applicazioni?
I morsetti snodati statici vengono fissati saldamente dopo la regolazione e non vengono più spostati durante il funzionamento. Ad esempio, nella regolazione di supporti, dispositivi o macchinari per un collegamento stabile e duraturo dei componenti.
I morsetti snodati, al contrario, rimangono mobili o possono essere regolati regolarmente durante il funzionamento. Vengono impiegati laddove è necessario ruotare, inclinare o modificare la posizione dei componenti, ad esempio in caso di elementi mobili delle macchine o di dispositivi che richiedono regolazioni continue.
La gamma di prodotti norelem presentata in questa pagina di categoria comprende esclusivamente morsetti snodati statici. Nell'impiego di morsetti snodati statici nell'ingegneria meccanica e in altri settori industriali, la stabilità e la precisione sono fondamentali. Una volta posizionati, i componenti rimangono saldamente al loro posto. norelem garantisce la massima qualità e precisione in questo ambito