{"product":{"productId":"agid.18253","price":591.69,"name":"Kupplung für Kreuzspannung"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Mit der Kupplung für Kreuzspannung können zwei 5-Achs-Spanner kompakt/ KIPPflexX miteinander verbunden werden.
Somit kann ein Werkstück von vier Seiten gespannt werden.
Um die Kupplung für Kreuzspannung genau mittig zur Querspindel auszurichten, werden an beiden Enden je eine Gewindespindel und eine Spindelmutter benötigt.
Diese Artikel müssen als Zubehör unter folgender Nummer zusätzlich bestellt werden:
Gewindespindel NLM 41400-999.008
Spindelmutter NLM 41010-999.003
Somit kann ein Werkstück von vier Seiten gespannt werden.
Um die Kupplung für Kreuzspannung genau mittig zur Querspindel auszurichten, werden an beiden Enden je eine Gewindespindel und eine Spindelmutter benötigt.
Diese Artikel müssen als Zubehör unter folgender Nummer zusätzlich bestellt werden:
Gewindespindel NLM 41400-999.008
Spindelmutter NLM 41010-999.003
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.