Doigt d'indexage sans encoche d'arrêt acier inoxydable traitée 03094-01410
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Elevata stabilità
- Materiale: acciaio o acciaio inox
Unité de vente
CHF22.53
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
sans encoche d'arrêt
Modèle 2
trempé
Forme
G
Type de produit
sans embase
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
traitée
Matériau
des composants
thermoplastique
Coloris
des composants
gris foncé RAL 7021
D1=Filetage
M20x1,5
D=diamètre de boulon
10
L=Longueur
80
Code acier
1.4034
Contre-écrou
sans contre-écrou
Course
S
10
D2
33
F x 30°
2,8
Force du
ressort finale
F2 env. N
34
Force du
ressort initiale
F1 env. N
15
L1
40
L2
30
Taille
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
Modello in acciaio:
corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Versione
Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, grezzo.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021.
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, grezzo.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021.
Nota
Per l'avvitamento delle spine di posizione può essere fornita una rondella per avvitamento. Questa va inserita sotto l'impugnatura a fungo sbloccata, in modo che le spine di trascinamento si innestino nella fessura.
Su richiesta
Versioni speciali.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.