IT
Choose your Language
Designation
Five lobe grip
Form
K
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
stainless steel
D1=Outside diameter
50
D=Thread
M8
H=Height
34,8
T=thread depth
14
Colour Cap
light grey RAL 7035
D2
22,2
D3
28,2
H1
17,8
H2
11,5
Thread type
internal thread
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
Black thermoplastic.
Bush grade 5.8 steel or 1.4305 stainless steel.

Version
Steel trivalent blue passivated, stainless steel bright.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche