IT
Choose your Language
Designation
Socket head screw
Version 1
with hexagon socket
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Product type
screw
Main material
stainless steel A2
Surface finish body
bright
D=Thread
M5
G=thread / for thread
M5
L=Length
80
DK
8,5
E
4,58
Grade
70
K
5
Kind of fastening
hexagon socket
Lg max.
58
Ls min.
54
SW
4
T
2,5
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
Stainless steel A2 or stainless steel A4.
Version
Stainless steel A2-70, bright.
Stainless steel A4-70, bright.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche