Vite a testa cilindrica con esagono incassato acciaio inox A4 grezzo 07160-603X20
Unità di vendita
0,49 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite a testa cilindrica
Versione 1
con esagono incassato
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Tipo di prodotto
Vite
Materiale
Corpo base
acciaio inox A4
Superficie
corpo base
grezzo
D=Filettatura
M3
L=Lunghezza
20
SW=Apertura chiave
2,5
Classe di resistenza
70
DK
5,5
K
3
Lg
max.
1,5
Ls
min.
0
Sistema di fissaggio
esagono incassato
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
Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.