Socket head screw with hexagon socket stainless steel A4 bright 07161-605X12
- Stainless steel A2 or stainless steel A4.
- Bright
Unità di vendita
CHF1.46
Aggiunto al carrello
Designation
Socket head screw
Version 1
with hexagon socket
Version 2
low head
DIN
DIN 6912
Product type
screw
Main
material
stainless steel A4
Surface finish
body
bright
D=Thread
M5
L=Length
12
SW=key width
4
D1
2,5
DK
8,5
Grade
70
K
3,5
Kind of fastening
hexagon socket
Lg
max.
4,2
Ls
min.
1,8
T
1,88
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
Stainless steel A2 or stainless steel A4.
Version
Stainless steel A2-70, bright.
Stainless steel A4-70, bright.
Stainless steel A4-70, bright.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.