IT
Choose your Language
Denominazione
Leva a camma
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
lucidatura elettrolitica
Materiale Componente
acciaio inox
A1=Lunghezza maniglia
108
A=Lunghezza maniglia
96
B=Larghezza
33,3
D=Filettatura (inch)
3/8-16
H1=Altezza
28,5
L=Lunghezza filettatura
30
B1
24
Chiave in acciaio
1.4308
Corsa S
1,5
D1
27,1
D2
11
Dimensioni
2
Forza di serraggio F kN
8
Forza manuale FH N
350
H
18
Tipo di filettatura
filettatura esterna
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
Handles 1.4308 (AISI 304 equivalent) stainless steel.
Thrust washer plastic PA 66 GF 35-X, fibreglass reinforced.
Hinge pin, washer and screw 1.4305 (AISI 303 equivalent) stainless steel.

Version
Handle electropolished or blasted.
Thrust washer black.
Hinge pin, washer and screw bright.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche