Leva a camma acciaio inox lucidatura elettrolitica 04232-75410AE
Unità di vendita
22,53 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Leva a camma
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
lucidatura elettrolitica
Materiale
Componente
acciaio inox
A1=Lunghezza maniglia
27,5
A=Lunghezza maniglia
22
B=Larghezza
13,8
D=Filettatura (inch)
8-32
H1=Altezza
13,5
B1
11,5
Chiave in acciaio
1.4308
Corsa
S
1
D1
12
D2
6
Dimensioni
7
Forza di serraggio
F
kN
0,5
Forza manuale
FH
N
50
H
9
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Handle 1.4308 (AISI 304 equivalent) stainless steel.
Thrust washer 1.4034 (AISI 420 equivalent) stainless steel, hardened.
Hinge pin and stud 1.4305 (AISI 303 equivalent) stainless steel.
Version
Leva elettrolucidata o sabbiata.
Rondella di pressione, perno dell'asse e vite prigioniera non trattati.
Rondella di pressione, perno dell'asse e vite prigioniera non trattati.
Nota
Alla consegna la superficie di serraggio della rondella di pressione è leggermente lubrificata.
Il grasso lubrificante è conforme alle norme FDA e quindi adatto all' industria alimentare e farmaceutica.
Il grasso lubrificante è conforme alle norme FDA e quindi adatto all' industria alimentare e farmaceutica.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.