Doigt d’indexage verrouillable avec butée acier inoxydable naturel 03099-22-21040816
- Turning the grip through 180° retracts the indexing pin.
- 180° stop with rotation in one direction.
Unité de vente
CHF23.72
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Doigt d’indexage verrouillable
Modèle 1
avec butée
Modèle 2
à droite
Forme
A
Type de forme
avec douille fileté
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
D=diamètre du doigt d'indexage
8
L1=Longueur de poignée
40
B
14,4
B1
4,8
Contre-écrou
sans contre-écrou
D1
M16
D2
16
F x 30°
2,3
Force du
ressort finale
F2 env. N
35
Force du
ressort initiale
F1 env. N
15
H
10
L
61,2
L3
26
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
Description du produit
Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt, ce qui permet de modifier la position d'arrêt. L'encoche d’arrêt permet de maintenir le verrou dans cette position et le doigt d'arrêt rétracté.
La présence d'une butée à 180° empêche le saut de l'encoche et le déverrouillage du doigt d'arrêt.
Le choix du côté de la butée (gauche, droite) permet de déterminer le sens de rotation du verrou.
La présence d'une butée à 180° empêche le saut de l'encoche et le déverrouillage du doigt d'arrêt.
Le choix du côté de la butée (gauche, droite) permet de déterminer le sens de rotation du verrou.
Matière
Verrou 1.4308.
Douille filetée et doigt d'arrêt 1.4305.
Ressort de compression 1.4310.
Finition
Douille filetée et verrou polis.
Doigt d'arrêt recrifié et poli.
Ressort de compression poli.
Doigt d'arrêt recrifié et poli.
Ressort de compression poli.
Avantages
Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt.
Butée à 180° avec sens de rotation unilatéral.
Butée à 180° avec sens de rotation unilatéral.
Sur demande
Versions spéciales.
Accessoire
Support de doigt d'indexage 03099.
Douilles de positionnement 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Douilles de positionnement 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.