IT
Choose your Language
Denominazione
Perno d’arresto con leva
Versione 1
con battuta
Versione 2
a sinistra
Forma
C
Tipo di forma
con corpo filettato, con cappuccio
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
Materiale Componente
polipropilene
Colore Componente
arancio puro RAL 2004
D=Diametro perno di bloccaggio
6
L1=Lunghezza maniglia
31,1
B
12,9
B1
5,7
Controdado
senza controdado
D1
M12
D2
12
F x 30°
1,8
Forza elastica fine F2 ca. N
15
Forza elastica inizio F1 ca. N
5
H
8
L
48,4
L3
19
SW1
12
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto
I perni di arresto con leva sono utilizzati per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio; in questo modo è possibile modificare la posizione di arresto. La tacca di bloccaggio mantiene la barra di bloccaggio in questa posizione e quindi il perno di bloccaggio rimane rientrato.
Con una battuta a 180° si evita il salto della tacca di bloccaggio e quindi una fuoriuscita della spina di arresto.
Selezionando il lato della battuta (a sinistra, a destra) si definisce la direzione di rotazione della barra di bloccaggio.
Materiale
Barra di bloccaggio 1.4308.

Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.

Molla di compressione 1.4310.

Calotta barra termoplastica PA.
Versione
Corpo filettato e barra di bloccaggio non trattati.
Perno di bloccaggio rettificato e non trattato.
Molla di compressione non trattata.
Calotta barra di bloccaggio in vari colori:
- grigio nero RAL 7021
- arancione RAL 2004
- giallo navone RAL 1021
- rosso RAL 3020
- verde segnale RAL 6032
- blu RAL 5017
- grigio chiaro RAL 7035
Vantaggi
La spina di arresto si ritrae ruotando la levetta di 180°.
A scelta con calotte barra colorate in plastica.
battuta 180° con direzione di rotazione unilaterale.
Su richiesta
Modelli speciali.
Accessory
Supporti per spine a leva 03099.
Boccole di posizionamento 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche