IT
Choose your Language
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
con incavo d'arresto
Forma
M
Tipo di prodotto
senza collare
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
temprato
Materiale Componente
resina termoplastica
Colore Componente
grigio nerastro RAL 7021
D1=Diametro esterno
18
D=Diametro del perno
8
L=Lunghezza
68
Chiave in acciaio
1.4034
Controdado
senza controdado
Corsa S
8
D2
33
Dimensioni
3
F x 30°
2,3
Forza elastica fine F2 ca. N
35
Forza elastica inizio F1 ca. N
15
L1
36
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
Steel version:
Sleeve 1.0403.
Indexing pin free-cutting steel.

Stainless steel version:
Sleeve 1.4301.
Indexing pin hardened 1.4034.
Indexing pin not hardened 1.4305.

Mushroom grip thermoplastic.

Version
Steel version:
Sleeve black oxidized, weldable.
Indexing pin hardened, ground and black oxidized.

Stainless steel version:
Sleeve bright and weldable.
Indexing pin hardened and ground, bright.
Indexing pin not hardened and ground, bright.

Mushroom grip black gray RAL7021.
Note
If the indexing plunger is welded on, the sleeve should be tack welded so that the spring is not thermally damaged due to high temperatures.
On request
Special versions.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche