IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
Superfici funzionali cementate e rettificate.
Nota
I moduli di serraggio UNILOCK possono essere montati in tavole macchina, dispositivi (piastre, cubi, colonne, ecc.) con o senza sporgenza in tutte le posizioni. Il comando pneumatico dei moduli di serraggio può avvenire singolarmente o congiuntamente.
In questo modo, è possibile creare un sistema di serraggio a punto zero individuale.
La struttura modulare permette di adattare in modo ottimale il numero e la distanza dei moduli di serraggio al processo di serraggio. I tempi di allestimento si accorciano sensibilmente prolungando così la durata delle macchine.

Le forze di serraggio elevate vengono prodotte dal pacchetto di molle integrato (l'unità è serrata senza pressione).
Il processo di sblocco è pneumatico.
Anche in caso di calo della pressione o fluttuazioni nell'alimentazione di aria compressa, viene mantenuta l'intera forza di trazione.

Tutti i moduli di serraggio hanno una funzione turbo come standard. Un breve impulso d'aria sulla presa dell'aria ”Turbo” aumenta sensibilmente la forza di trazione normale raggiunta con le molle. Pertanto i moduli di serraggio sono perfetti per le lavorazioni pesanti.

Si consiglia di utilizzare la funzione turbo per ottenere la massima forza di trazione.

Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M10, M12, M16 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M10) 35.000 N
- forza di serraggio (M12) 50.000 N
- forza di serraggio (M16) 75.000N
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9

I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.

I bulloni di fissaggio di dimensioni uniformi per tutti i moduli di serraggio e la compatibilità con il sistema di serraggio a 5 assi del modulo 80 permettono combinazioni diverse per varie possibilità d'uso.
Dati tecnici
- Forza di trazione con turbo di 25 kN.
- Pressione sistema: 6 bar, aria oliata.
- Precisione di ripetibilità ≤0,005 mm.
- Intervallo di temperature da 5 °C a 60 °C.
- Collegamento opzionale per aria di pulizia.
- La terza presa dell'aria può essere utilizzata come opzione di interrogazione per morsa mobile aperta o chiusa.
Vantaggi
- Automazione con varie opzioni di interrogazione.
- Funzione turbo come standard.
- Precisione di ripetibilità ≤0,005 mm.
- Posizionamento tramite cono corto.
- Elevata forza di trazione.
- Ottimizzazione del tempo di allestimento.
Fornitura
1x modulo di serraggio.
1x O-Ring Ø110x1.
3x O-Ring Ø9x1,5 per l'alimentazione di componenti.
6x viti di fissaggio.
6x tappi di copertura per viti di fissaggio.
Nota bene
Diametro nominale consigliato del tubo flessibile:
- Fino a quattro moduli di serraggio diametro nominale del tubo flessibile 6 mm.
- Da cinque moduli di serraggio diametro nominale del tubo flessibile 8 mm.
Principio di funzionamento
I moduli di serraggio possono essere collegati alla piastra d'appoggio tramite i raccordi, oppure direttamente al modulo di serraggio tramite il raccordo filettato.

Per garantire la funzione delle morse mobili, lo sfiato del vano superiore del pistone deve essere effettuato tramite la presa d'aria ”Turbo”.

A tale scopo sono disponibili quattro possibilità:
1) Collegamento e impiego della funzione turbo nella piastra d'appoggio accanto al connettore ”Apri”. In questo modo, se necessario, il modulo di serraggio può essere nuovamente serrato con un breve impulso d'aria. (Consigliato)
2) Semplice foratura per lo sfiato dell'aria della piastra d'appoggio che è collegata al connettore turbo. Per chiudere il foro proteggendolo dallo sporco non utilizzare un raccordo con funzione di bloccaggio, ma utilizzare una vite di sfiato.
3) Nel terzo caso la camera del pistone deve essere sfiatata mediante un foro collegato tramite una scanalatura trasversale sotto la piastra d'appoggio. Il foro deve coincidere con il collegamento turbo, in modo da consentire lo sfiato.
4) In caso di comando laterale del modulo di serraggio, anche in questo punto deve essere inserita una vite di sfiato.
Nota disegno
a) Collegamento senza tubo sul lato inferiore (apertura)
O-Ring Ø9x1,5
b) Collegamento senza tubo sul lato inferiore (turbo)
O-Ring Ø9x1,5
c) Bordo di centraggio
d) Sfiato
e) Collegamento senza tubo sul lato inferiore (misurazione della pressione dinamica/posizioni del cursore di serraggio)
O-Ring Ø9x1,5, 2 bar, 15 l/min
f) Collegamento laterale G1/8 (attivazione apertura)
g) Collegamento laterale G1/8 (turbo)

I collegamenti dei moduli di serraggio sono contrassegnati con simboli a freccia sul diametro esterno.
Accessory
Bullone di fissaggio 42208
Perno di protezione per moduli di serraggio 42796
Copertura per moduli di serraggio 42796
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche