{"product":{"productId":"agid.27213","price":58.97,"name":"CHARNIÈRE 63X60, ACIER INOX. A4,A1=18, A2=18, A3=31,5, A4=31,5"},"currency":"CHF"}
Charnière
acier inoxydable A4
- Permet de relier deux composants fixes de façon mobile l'un par rapport à l'autre
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots
- Montage possible à droite / gauche
- Cheville de charnière soudée des deux côtés
Unité de vente
58,97 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Charnière
Type de produit
Charnière
Matériau
du corps de base
acier inoxydable A4
Code acier
1.4401
A1=Entraxe des alésages à gauc
18
A2=entraxe des alésages droite
18
A3=Longueur de lame gauche
31,5
A4=Longueur de lame droite
31,5
A=Longueur
63
B=Largeur
60
D=diamètre
15,3
H=Hauteur
16,6
B1
36
D1
M8
F1
N
9000
F2
(N)
1500
L
14,5
S
8
Type de fixation
vis de fixation
~ Battery relevance?
No
~ CE relevance?
No
~ CP65 substance 2 CAS-No.
7440-02-0
~ CP65 substance cancer
Nickel (Metallic)
~ CP65 warning required?
Yes
~ Conflict Minerals procurement
DRC conflict-free
~ Conflict Minerals status
Unknown
~ Dual-Use No.
Not listed
~ Magnet relevance?
No
~ PFAS free?
Unknown
~ REACH SVHC-free?
Yes
~ REACH version
04.02.2026 - 253 substances
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ RoHS version
2011/65/EU incl.2015/863/EU
~ Safatey Data Sheet relevance?
No
~ TSCA conformity
Yes
~ TSCA version
10/2021
~ WEEE-No.
N
Description
Matière
Inox 1.4401.
Nota
Charnières pour portes encastrées.
Les charnières peuvent être montées aussi bien à droite qu'à gauche.
Grâce à leur cheville soudée des deux côtés, les charnières sont protégées contre la destruction.
Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés. Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées, les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Les charnières peuvent être montées aussi bien à droite qu'à gauche.
Grâce à leur cheville soudée des deux côtés, les charnières sont protégées contre la destruction.
Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés. Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées, les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.