Mors prismatique acier inoxydable 33225-06
- Conviennent à l’étau de précision 33225 et à l’étau autocentrant de précision 34010
- Pour le serrage de pièces aux formes plus complexes
- Goupilles cylindriques et mors (à vés)
Unità di vendita
CHF232.71
Aggiunto al carrello
Designation
Prism jaw
Main
material
stainless steel
Clamp range
Ø2-Ø10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Matière
Goupilles cylindriques en acier.
Mors en inox ou en aluminium.
Mors en inox ou en aluminium.
Nota
Conviennent aux étaux de précision 33225 et aux étaux autocentrants de précision 34010.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.