IT
Choose your Language
Denominazione
Supporto per morsetto rapido
Versione 1
alta
Tipo di forma
con vite di fissaggio
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
con rivestimento duro
Materiale Componente
acciaio inox
Superficie componente
grezzo
B=Larghezza
60
D1=Filettatura
M10
D2=Diametro
24
D=Diametro
49,5
H=Altezza
111,5
L=Lunghezza
53,5
H1
117,8
L1
77,5
L2
79,8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Corpo base in alluminio.
Fissaggio in acciaio inox.
Vite di fissaggio in acciaio.
Versione
Corpo base con rivestimento duro.
Fissaggio non trattato.
Vite di fissaggio zincata.
Nota
I supporti per morsetto rapido sono la base di un sistema di cambio rapido. I supporti per morsetto rapido possono essere montati direttamente sulla tavola della macchina o la piastra di base tramite un foro filettato. I supporti per morsetto rapido possono essere collegati senza attrezzi a tutti i prodotti con attacco rapido.
Accessory
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare 33227-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare girevole 34007.
Supporto per morsetto rapido girevole 34007-02.
Morse a vite di precisione 33225-5003511.
Morsa autocentrante di precisione 34010.
Adattatore 33225-20.
Mandrino di precisione a tre griffe 34011.
Adattatore 33226-05.
Supporti ad aghi 33227.
Tenditore per parti piccole 34012.
Prismi magnetici 34013.
Prismi con tendimolle / pressore 34013-05.
Prismi 34013-10.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté