FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Ventouse plate
Forme
C
Finition 1
rond
Matière du corps de base
caoutchouc nitrile
Couleur du corps de base
noir
D=diamètre
30
H=Hauteur
19
Course S
2,5
D1
8
D3
16
F1 (N)
15,9
F2 (N)
7,9
Fixation adaptée
90100-11141/-12141
R convexe min.
40
RoHS
true
T
13
Volume intérieur (cm³)
2,9

Description

Matière
Nitrile NBR 60 Shore A.
Finition
noir.
Nota
Ventouse plate universelle pour la manipulation de produits plats, rigides et lisses.

Remplacement rapide et économique des ventouses usées grâce à la fixation séparée.

Veuillez commander la fixation séparément.
Données techniques
Forces F1 et F2 :
Les forces indiquées dans le tableau correspondent à un vide de 65 % en tenant compte d’un facteur de sécurité de
2 en cas de préhension horizontale (F1).
4 en cas de préhension verticale (F2).

Volume intérieur :
Correspond au volume devant être évacué pendant le cycle d’aspiration. Ce volume doit être pris en compte dans le volume total du système de préhension et donc dans le calcul de la durée d’aspiration.
Plage de température
-25 °C à +120 °C.
Résistance thermique durable de 0 °C à 90 °C.
Accessoire
Fixations 90100.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté