EN
Choose your language
Designation
Guide roller
Version 1
without housing
Version 2
without housing
Main material
polyurethane
Main colour
hellbraun
B=belt width
20
D=roller diameter
40
B1
9
Ball bearing
6000 2RS
D1
10
Material tread
extrathane
Permissible load kg
40
Wheel bearing
Ball bearing
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
Bande de roulement en extrathane dureté 92° Shore A, marron clair.
Bande de roulement en polyamide 6 dureté 70° Shore D, blanche.
Bande de roulement en polyuréthane thermoplastique (TPU) dureté 92° Shore, gris foncé, et corps de roue en polyamide, gris argenté.
Bande de roulement en polyuréthane thermoplastique (TPU) dureté 98° Shore, marron.
Nota
La bande de roulement est solidement moulée sur un roulement à billes.

Bande de roulement en extrathane : fonctionnement silencieux, faible frottement, élasticité, préservation du sol, grande résistance à l’abrasion, résistance importante aux coupures et aux déchirures, absence de traces, absence de décoloration par contact.

Bande de roulement en polyamide 6 : résistance à la rupture, très faible frottement, roulement aisé sur les sols lisses, grande résistance à l’abrasion.

Bande de roulement en polyuréthane thermoplastique (TPU) gris argenté : faible frottement, grande résistance à l’abrasion, stabilité à l’hydrolyse, absence de traces, absence de décoloration par contact.

Bande de roulement en polyuréthane thermoplastique (TPU), marron : très faible frottement, grande résistance à l’abrasion, absence de traces, absence de décoloration par contact.

Domaines d’application : convoyeurs à bande, portails, etc.
Autres dimensions sur demande.
Plage de température
-20 °C à +70 °C.
Brièvement jusqu’à +90 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought