{"product":{"productId":"agid.34966","price":56.88,"name":"ROULETTE PIVOTANTE SANS SYSTÈME DEBLOCAGE, FORME:A POLYURETHANE, VERSIONCOMPACTE, COMP:ACIER, D=50, B=33"},"currency":"CHF"}
Roulette pivotante
sans système de blocage
polyuréthane
- Double roulement à billes
- Chape pivotante
- Roue polyuréthane : fonctionnement silencieux, faible frottement, respect des sols
- Roue polyamide : très faible résistance au pivotement et au roulement, grande résistance à l'usure
Unité de vente
56,88 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Roulette pivotante
Forme
A
Finition 1
sans système de blocage
Finition 2
version compacte
Matériau du corps de base
polyuréthane
Matériau des composants
acier
B=largeur de courroie
33
D=Diamètre de roue
50
F5=Charge admissible kg
150
H=hauteur totale
70
MAT3=Matériau de la roue
polyuréthane
Pour=Palier de roue
roulement à billes
A
29
B1
-
B2
-
B3
-
D1
13
D2
57
L
-
L1
-
L2
-
R
54
Type de fixation
trou de fixation central
Description
Matière
Corps en tôle d'acier, zingué et bleu passivé.
Roue polyuréthane brun clair, 92 Shore A
ou polyamide, blanc, 80 Shore D.
Roue polyuréthane brun clair, 92 Shore A
ou polyamide, blanc, 80 Shore D.
Finition
Corps embouti.
Corps de roue orientable avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement et la chape pivotante.
Roue avec deux roulement à billes emboutis.
Corps de roue orientable avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement et la chape pivotante.
Roue avec deux roulement à billes emboutis.
Nota
Axe vissé.
Roue polyuréthane : silencieuse, peu de frottement, élastique, n'abîme pas les sols, grande résistance à l'usure, pas de décoloration de contact.
Roue polyamide : résistance au pivotement et au roulement très faible, déplacement aisé sur sols lisses, grande résistance à l'usure.
Roue polyuréthane : silencieuse, peu de frottement, élastique, n'abîme pas les sols, grande résistance à l'usure, pas de décoloration de contact.
Roue polyamide : résistance au pivotement et au roulement très faible, déplacement aisé sur sols lisses, grande résistance à l'usure.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.