{"product":{"productId":"agid.11853","price":138.77,"name":"ROULETTE PIVOTANTE AVEC SYSTÈME BLOCAGESTOP POLYURETHANE, COMP:ACIER, D=125,B=40"},"currency":"CHF"}
Roulette pivotante
avec système de blocage stop-top
polyuréthane
- Corps de roue orientable avec double roulement à billes
- Roues avec palier à billes de précision
- Corps en tôle d’acier
- Jante en aluminium
- Bandage polyuréthane, faible frottement
Unité de vente
138,77 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Roulette pivotante
Finition 1
avec système de blocage stop-top
Matière du corps de base
polyuréthane
Matière des composants
acier
B=largeur de courroie
40
D=diamètre de roue
125
H=hauteur totale
155
A
48
B1
60
B3
85
Charge admissible
en kg
250
D1
9
L
100
L1
80
Mode de fixation
plaque à visser
Palier de la roue
roulement à billes
R
110,5
Description
Matière
Chape : tôle d’acier. Corps de roue : aluminium injecté, bandage en extrathane.
Finition
Tôle d’acier : emboutie galvanisée. Chape pivotante sur double chemin de billes, étanche. Roues équipées de roulements à billes de précision.
Nota
Les roues sont résistantes à la corrosion et présentent une faible résistance au roulement. Axe de roue vissé.
À partir du diamètre 125 mm, les roues possèdent des rayons.
À partir du diamètre 125 mm, les roues possèdent des rayons.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.