EN
Choose your language
Designation
Adapter
Main material
polyamide
Main colour
black
Nominal size
70
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Polyamide PA6.
Finition
noir.
Nota
Adaptateur permettant de relier une chaîne porte-câbles à un tube ondulé ou une chaîne porte-câbles à un passe-câbles.

La chaîne porte-câbles/le tube ondulé reste pivotant dans l’adaptateur. Le passe-câbles est quant à lui bloqué.

Pour fixer l’adaptateur, il faut utiliser le collier de serrage pour adaptateur 80855-21.
Plage de température
-45 °C à +105 °C (brièvement jusqu’à +150 °C).
Accessoire
Collier de serrage pour adaptateur 80855-21.
Passe-câbles 80855-25.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté