FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Plastique.
Finition
Cadre frontal argenté.
Nota
Prises RJ45 encastrables de forme ronde. Elles permettent une connexion simple entre deux câbles Ethernet. Parfaitement adaptées aux installations en réseau.

Ces prises RJ45 encastrables se distinguent par leur forme plate et leur design ergonomique. Elles ont un diamètre de montage de 22,3 mm et sont faciles à monter.

Leur indice de protection IP se réfère à la face avant.

Des clapets de protection sont disponibles en option pour protéger ces prises encastrables lorsqu’elles ne sont pas utilisées.

Forme A : avec fiche.
Forme B : avec câble / connecteur.
Plage de température
Température de stockage : -25 °C à +80 °C.
Température de service : -20 °C à +60 °C.
Accessoire
Clapets de protection pour prises encastrables 81180-90.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté