Fourche optique Lumière infrarouge aluminium anodisé noir 83300-01001700
- Boîtier en aluminium solide
- Largeurs de fourche de 10 mm à 220 mm
- Émetteur et récepteur dans un seul boîtier
- Détection de très petites pièces
- Indice de protection élevé IP 67
Verkaufseinheit
116,52 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gabellichtschranke
Ausführung 1
Infrarotlicht
Material
Grundkörper
Aluminium
Farbe
Grundkörper
schwarz eloxiert
A
8
A1
5
A2
5
Anschlussart
Steckverbinder M8
Auflösung
mm
0,4
B
10
Betriebsspannung
V DC
10-35
D
3
E
7,5
Eigenstromaufnahme
mA
<35
Empfindlichkeit
einstellbar
Fremdlichtfestigkeit
klx
50
Gabeltiefe
T
17
Gabelweite
W
10
L
45
L1
55
Laststrom
max. mA
200/kurzschlussfest
P
4
Polanzahl
3-polig
Reproduzierbarkeit
mm
<0,01
S1
6
S2
12
S3
9
Schaltausgang
Gegentakt NO/NC umschaltbar
Schaltfrequenz
kHz
2,5
Schalthysterese
mm
<0,2
Schutzart
IP67
Schutzklasse
III Schutzkleinspannung
Sendelicht
Infrarotlicht
Spannungsabfall
V
<2,5
Temperaturdrift
<10%
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Beschreibung
Matière
Corps : aluminium.
Finition
Corps anodisé noir.
Nota
Les fourches optiques réunissent l'émetteur et le récepteur dans un seul appareil et sont donc parfaitement alignées. Elles émettent un faisceau lumineux précis sous forme de lumière rouge visible ou de lumière infrarouge invisible. Ce faisceau lumineux fin produit un point lumineux de très petit diamètre sur toute la largeur de la fourche. Le réglage de la sensibilité s'effectue à l'aide d'un potentiomètre intégré. Cela permet de détecter les pièces, trous, rainures ou encoches de très petite taille. Si le faisceau lumineux actif entre l'émetteur et le récepteur est interrompu, la sortie commute en conséquence.
Il est possible de choisir entre le fonctionnement en mode sombre (contact à ouverture) ou en mode clair (contact à fermeture). Réglable par un sélecteur directement sur l'appareil.
Toutes nos fourches optiques disposent d'un indice de protection IP67. Le raccordement s'effectue via un connecteur M8x1 à 3 pôles.
Il est possible de choisir entre le fonctionnement en mode sombre (contact à ouverture) ou en mode clair (contact à fermeture). Réglable par un sélecteur directement sur l'appareil.
Toutes nos fourches optiques disposent d'un indice de protection IP67. Le raccordement s'effectue via un connecteur M8x1 à 3 pôles.
Consignes d´utilisation
Réglage de la sensibilité :
- lorsque le potentiomètre est en butée gauche, la sensibilité est maximale, de très petites pièces sont détectées. La résistance aux saletés est faible.
- en butée droite, la sensibilité est la plus faible, de grandes pièces sont détectées. La résistance aux saletés est meilleure.
Réglage du sélecteur NO/NC
- Butée gauche = NO (contact à fermeture)
- Butée droite = NC (contact à ouverture)
- lorsque le potentiomètre est en butée gauche, la sensibilité est maximale, de très petites pièces sont détectées. La résistance aux saletés est faible.
- en butée droite, la sensibilité est la plus faible, de grandes pièces sont détectées. La résistance aux saletés est meilleure.
Réglage du sélecteur NO/NC
- Butée gauche = NO (contact à fermeture)
- Butée droite = NC (contact à ouverture)
Utilisation
Ce capteur ne peut pas être utilisé pour la protection des personnes.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.