Fourche optique Lumière rouge aluminium anodisé noir 83300-22011411
- Boîtier en aluminium solide
- Largeurs de fourche de 10 mm à 220 mm
- Émetteur et récepteur dans un seul boîtier
- Détection de très petites pièces
- Indice de protection élevé IP 67
Sales unit
216,49 CHF
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Forked photoelectric sensor
Version 1
Red light
Main
material
aluminium
Main
colour
black anodised
A1
5
A2
22
A3
20
Ambient light resistance
klx
50
B
12
Connection
type
M8 connector
D
4,3
E
12
Fork depth
T
114
Fork width
W
220
Internal power consumption
mA
<35
L
144
L1
154
Load current
max. mA
200/short-circuit proof
No. of poles
3-pin
Operating voltage
V DC
10-35
P
10
Protection class
III Protective low voltage
Reproducibility
mm
<0,01
Resolution
mm
0,4
S1
32
S2
47
S3
57
Safety rating
IP67
Sensitivity
adjustable
Switch hysteresis
mm
<0,2
Switch output
Switching frequency
kHz
2,5
Temperature drift
<10%
Transmitting light
Red light
Voltage drop
V
<2,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Corps : aluminium.
Finition
Corps anodisé noir.
Nota
Les fourches optiques réunissent l'émetteur et le récepteur dans un seul appareil et sont donc parfaitement alignées. Elles émettent un faisceau lumineux précis sous forme de lumière rouge visible ou de lumière infrarouge invisible. Ce faisceau lumineux fin produit un point lumineux de très petit diamètre sur toute la largeur de la fourche. Le réglage de la sensibilité s'effectue à l'aide d'un potentiomètre intégré. Cela permet de détecter les pièces, trous, rainures ou encoches de très petite taille. Si le faisceau lumineux actif entre l'émetteur et le récepteur est interrompu, la sortie commute en conséquence.
Il est possible de choisir entre le fonctionnement en mode sombre (contact à ouverture) ou en mode clair (contact à fermeture). Réglable par un sélecteur directement sur l'appareil.
Toutes nos fourches optiques disposent d'un indice de protection IP67. Le raccordement s'effectue via un connecteur M8x1 à 3 pôles.
Il est possible de choisir entre le fonctionnement en mode sombre (contact à ouverture) ou en mode clair (contact à fermeture). Réglable par un sélecteur directement sur l'appareil.
Toutes nos fourches optiques disposent d'un indice de protection IP67. Le raccordement s'effectue via un connecteur M8x1 à 3 pôles.
Consignes d´utilisation
Réglage de la sensibilité :
- lorsque le potentiomètre est en butée gauche, la sensibilité est maximale, de très petites pièces sont détectées. La résistance aux saletés est faible.
- en butée droite, la sensibilité est la plus faible, de grandes pièces sont détectées. La résistance aux saletés est meilleure.
Réglage du sélecteur NO/NC
- Butée gauche = NO (contact à fermeture)
- Butée droite = NC (contact à ouverture)
- lorsque le potentiomètre est en butée gauche, la sensibilité est maximale, de très petites pièces sont détectées. La résistance aux saletés est faible.
- en butée droite, la sensibilité est la plus faible, de grandes pièces sont détectées. La résistance aux saletés est meilleure.
Réglage du sélecteur NO/NC
- Butée gauche = NO (contact à fermeture)
- Butée droite = NC (contact à ouverture)
Utilisation
Ce capteur ne peut pas être utilisé pour la protection des personnes.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.