- Montaggio rapido senza attrezzi
- Sostituzione rapida del panno filtrante tramite griglia apribile
- Design sottile e poco ingombrante
Descrizione
Descrizione del prodotto
I ventilatori con filtro in plastica per quadri elettrici garantiscono un raffreddamento altamente efficiente dei quadri elettrici con grado di protezione IP54. Grazie al pratico sistema ”click-in”, il montaggio sull'involucro può essere effettuato dall'esterno senza l'uso di attrezzi. Il design estremamente sottile consente di risparmiare spazio, mentre la griglia apribile permette di sostituire rapidamente e senza attrezzi il panno filtrante, garantendo una protezione ottimale e duratura dei componenti elettronici sensibili.
Materiale
Plastica.
Versione
Corpo grigio chiaro.
Nota
I ventilatori con filtro in plastica per quadri elettrici devono essere montati rispettando la direzione prevista del flusso d'aria e devono essere utilizzati in abbinamento con i relativi filtri in uscita in plastica per ventilatori con filtro (84090-01). Per garantire una capacità di raffreddamento ottimale, è necessario tenere conto della posizione di montaggio, della portata d'aria e delle condizioni ambientali. Il panno filtrante deve essere controllato regolarmente e, se sporco, pulito o sostituito. Prima della messa in funzione è necessario verificare la tensione e i dati di collegamento elettrico.
Dati tecnici
I dettagli tecnici e le istruzioni d'uso sono disponibili nell'area Download.
Range di temperatura
Da -20 °C a +65 °C.
Accessory
84090-01 Filtro in uscita in plastica per ventilatore con filtro.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.