FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Joint profilé
Forme
B
Finition 1
sans joint
Matière du corps de base
silicone
Matière des composants
acier inoxydable A2
Couleur du corps de base
bleu
Clé en acier
1.4301
B=Largeur
10
H=Hauteur
14,5
L=Longueur
5000
Plage de serrage mm
3,0-4,0
Rayon de courbure minimal mm
A=45 B=120 C=30 D=30
RoHS
true

Description

Matière

VMQ (caoutchouc siliconé), dureté 60° +/-5 Shore A, approuvé par la FDA.

Insert de serrage en inox 1.4301.

Finition
Bleu, similaire à RAL 5015.
Insert de serrage brut.
Nota
Les profilés de protection des arêtes sont conçus pour adoucir, habiller et décorer les arêtes en tôle, de sorte qu’aucune étape d’usinage supplémentaire ne soit nécessaire.

Grâce à l’utilisation de matériaux conformes à la norme FDA 21 CFR 177.2600, ces profilés peuvent être utilisés dans des applications avec des exigences adaptées, entre autres dans l’industrie alimentaire.
Plage de température
-50 °C jusqu’à +200 °C.
Montage
Montage simple, rapide et sans difficulté. En appuyant avec la main, le profilé de protection des arêtes se bloque automatiquement, même en présence de rayons ou de courbes. L'opération ne nécessite aucun élément adhésif ou de fixation.
Sur demande
D’autres longueurs.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté