FR
Sélectionnez votre langue

Description

Description

Le Lubrifiant liquide universel QUIETSCH-EX (anti-grincement) est le lubrifiant idéal pour l’industrie, l’atelier, le jardin, l’auto, la moto, les sports et loisirs.

Utilisation :
Graissage fiable de paliers, de surfaces de contact, de chaînes, de cadenas et de charnières.
Huile de nettoyage et lubrifiant tout en un pour la moto, protection anti-corrosion pour les machines, appareils, outils, véhicules etc., p.ex. pendant la période de remisage.
Convient tout particulièrement pour le soin des machines et des appareils utilisés à l’extérieur.
Permet de dégripper et de récupérer vis, boulons et charnières rouillés sans les détruire.

Avantages :
Lubrifiant, hydrofuge, traitement anti-corrosion tout en un : QUIETSCH-EX améliore le glissement, dérouille, protège contre le gel et convient même pour le perçage et le sciage.
Il pénètre dans les interstices les plus fins et atteint ainsi les surfaces de frottement les plus inaccessibles.

Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Andere Kunden kauften auch