FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Poignée de manutention et rondelle de pression en plastique renforcé de fibre de verre, PA 66.

Axe d'articulation en Inox 1.4305.

Goujon et rondelle en acier classe de résistance 5.8 ou inox 1.4305.

Finition
Poignée noire ou rouge signalisation RAL3020.
Rondelle de pression noire.
Axe d'articulation naturel.
Goujon et rondelle passivés bleu ou Inox naturel.
Nota
Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges ( au fil du temps ), ce qui peut diminuer la force de serrage.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté