{"product":{"productId":"agid.23077","price":52.22,"name":"Volant avec poignée cylindrique escamotable - inch"},"currency":"CHF"}
Matière
Thermoplastique, gris foncé.
Finition
Acier bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Thermoplastique, gris foncé.
Finition
Acier bruni.
Nota
Le cache du moyeu est livré démonté. Les volants se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l’aide d’une vis à tête cylindrique DIN 6912 et d’une rondelle DIN 7349.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.