Rondelle acier de traitement trempé et bruni 07305-10-11F6
- Pour la répartition de la force
- Protection de la surface du composant
Unità di vendita
CHF0.71
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rondella
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
temprato e brunito
D1 in pollici
0.156
D2 in pollici
0.375
H in pollici
0.078
per
viti
in pollici
#6
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
Acier de traitement.
Finition
Cémenté et bruni.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.