Raccordo per tubi Raccordo a croce alluminio burattato 29000-5CRCS
- Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes
- Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis
- Sur demande : manettes indexables pour la fixation
Unità di vendita
CHF26.19
Aggiunto al carrello
Denominazione
Raccordo per tubi
Versione 1
Raccordo a croce
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
burattato
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
zincato
A=Diametro interno (inch)
1
B=Diametro interno (inch)
0.75
C
27
D
40
E
33
G
40
H
26
K
59
L
84
P
21
Q
33
R
65
S
M8x25
T
M6x20
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
Getto di alluminio.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, acciaio.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, acciaio.
Versione
burattato.
Vite a testa cilindrica e dado esagonale zincato.
Vite a testa cilindrica e dado esagonale zincato.
Nota
Le dimensioni A e B sono espresse in pollici, tutte le altre dimensioni sono in mm.
Su richiesta
Maniglia a leva per il fissaggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.