Roulette fixe sans système de blocage caoutchouc 95017-FXL204
- Très grande résistance chimique à de nombreuses substances agressives
- Bande de roulement sans traces
- Liaison solide et résistante à la rupture entre le bandage et le corps de roue
Unité de vente
52,18 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Roulette fixe
Modèle 1
sans système de blocage
Matériau
du corps de base
caoutchouc
Matériau
des composants
acier
Surface
des composants
zingué, passivé bleu
-
1 1/4
-
4
-
5 3/8
B1 en pouces
1 3/4
B3 en pouces
2 1/2
Charge admissible
en lbs
605
D1 en pouces
5/16
L en
pouces
3 5/8
L1 en pouces
3 1/6
L2 en pouces
2 3/4
Palier de roue
roulement à billes
R en pouces
2
Type de fixation
plaque à visser
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Chape : tôle d’acier.
Roues : bandage en caoutchouc thermoplastique.
Corps de roue : polypropylène.
Roues : bandage en caoutchouc thermoplastique.
Corps de roue : polypropylène.
Finition
Corps embouti. Roues avec roulement à billes.
Nota
Axe de roue vissé. Roues fixes avec plaque de fixation. Roues sans traces grises.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +60 °C
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.