IT
Choose your Language
Denominazione
Rotella girevole
Versione 1
senza sistema di fissaggio
Forma
C
Materiale Corpo base
poliammide
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
zincati, passivati blu
-
1 9/16
-
5
-
6 1/2
A in pollici
1 3/4
B1 in pollici
3
B2 in pollici
2 5/8
B3 in pollici
4
Cuscinetto della ruota
cuscinetti a sfere
D1 in pollici
3/8
L in pollici
4 1/2
L1 in pollici
3 5/8
L2 in pollici
3
Portata lbs
3860
R in pollici
4 1/4
Sistema di fissaggio
piastra da avvitare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Material
Housing steel plate. Wheels PA 6.
Version
Housing pressed. Swivel castor housing with 2x ball bearings in the swivel head and ball protection. Wheels with ball bearing.
Note
Wheel axle bolted.
Wheels are shock and impact proof.
Temperature range
-20 °C to +80 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche