FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Chape : tôle d’acier. Corps de roue : aluminium injecté, bandage en extrathane.
Finition
Tôle d’acier : emboutie galvanisée. Chape pivotante sur double chemin de billes, étanche. Roues équipées de roulements à billes de précision.
Nota
Les roues sont résistantes à la corrosion et présentent une faible résistance au roulement. Axe de roue vissé.
À partir du diamètre 5”, les roues possèdent des rayons.
Plage de température
-20 °C à +70 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche