Spina di posizione senza incavo d'arresto acciaio inox temprato 03089-201308
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
- Matériau : acier ou Inox
Unità di vendita
CHF21.36
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
senza incavo d'arresto
Forma
A
Tipo di prodotto
con perno di bloccaggio lungo
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
temprato
Materiale
Componente
resina termoplastica
Colore
Componente
grigio nerastro RAL 7021
D1=Filettatura
M16x1,5
D=Diametro del perno
8
L=Lunghezza
72
Chiave in acciaio
1.4034
Controdado
senza controdado
Corsa
S
12
D2
33
Dimensioni
3
F x 30°
2,3
Forza elastica
fine
F2 ca. N
45
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
15
L1
26
L2
10
L3
23
SW1
19
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
Product description
Indexing plungers are used where any change in locking position due to lateral forces should be prevented. A new locking position can only be attained after the pin has been manually disengaged.
Forms C or D should be used where the plunger remains disengaged for an extended period and the indexing pin prevented from springing back.
Forms C or D should be used where the plunger remains disengaged for an extended period and the indexing pin prevented from springing back.
Material
Steel version:
threaded sleeve and indexing pin, free-cutting steel.
Stainless steel version:
Threaded sleeve 1.4305.
Locking pin hardened 1.4034.
Locking pin not hardened 1.4305.
Mushroom grip. thermoplastic.
Version
Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, non trattato.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021 o rosso traffico RAL 3020.
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, non trattato.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021 o rosso traffico RAL 3020.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.