IT
Choose your Language
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
senza incavo d'arresto
Versione 2
con anello portachiavi
Forma
V
Tipo di prodotto
senza collare
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
temprato
D1=Diametro esterno
22
D=Diametro del perno
10
L=Lunghezza
78
Classe di resistenza
5.8
Controdado
senza controdado
Corsa S
10
D4
28
Dimensioni
4
F x 30°
2,8
Forza elastica fine F2 ca. N
34
Forza elastica inizio F1 ca. N
15
L1
40
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
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement.

L’anneau permet d’actionner le doigt d’indexage, par ex. automatiquement (programmation) à l’aide d’un vérin pneumatique, ou de le télécommander via des câbles Bowden.
Matière

Modèle en acier :
Corps 1.0403.
Doigt d’arrêt en acier de décolletage

Modèle en inox :
Corps 1.4301
Doigt d’arrêt trempé 1.4034
Doigt d’arrêt non trempé 1.4305

Anneau 1.4310.

Finition
Modèle en acier :
Corps bruni, soudable.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.

Modèle en inox :
Corps brut et soudable.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.

Anneau brut.
Nota
Si le doigt d'indexage est soudé, la douille doit être soudée par point afin que le ressort ne soit pas endommagé thermiquement en raison de températures élevées.
Sur demande
Finitions spéciales.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought