DE
Choose your Language
Benennung
Federndes Druckstück
Ausführung 1
mit Gewindesicherung
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Bolzen aus Stahl
D=Gewinde
M10
H=Hub
2,5
L=Länge
19
Ausschraubdrehmoment ca. Nm
0,62
D1
4,5
Einschraubdrehmoment ca. Nm
1,36
Federkraft
Standard
Federkraft Anfang F1 ca. N
20
Federkraft Ende F2 ca. N
35
Form Druckstück
Druckbolzen
L1
9
Mitnahmeprofil
Schlitz
N
1,6
RoHS
true

Beschreibung

Matière
Corps en acier classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en acier.
Ressort en acier à ressort cl. D.

Frein-filet en nylon.
Finition
Bruni. Doigt d'appui trempé.
Indication de dessin
L2 = ~2x pas
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

D'autres clients ont également acheté