Adaptateur Pour tiges rondes zinc zingué 05601-20-05
Unité de vente
CHF2.53
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Adaptateur
Modèle 1
Pour tiges rondes
Matériau
du corps de base
zinc
Surface
du corps de base
zingué
D=diamètre
6,2
D1
15
D2
M6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Embouts en zinc.
Nota
Les embouts pour tiges rondes peuvent être utilisés pour relier des tiges rondes sans œillet (05601-12) aux adaptateurs pour tiges rondes (05601-05).
Accessoire
05601-12 Tiges rondes en acier pour levier pivotant.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.