FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Came
Modèle 1
sans butée
Modèle 2
coudées vers le haut
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
A pour H = 18
14
A pour H = 26,1
22,1
A pour H = 35,5
31,5
B=Largeur
19,5
L=longueur de lame
45
B1
8,1
Convient pour le verrou quart de tour norelem
05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Nota
A* en mm pour une longueur de boîtier H=18, H=26,1 ou H=35,5 mm.
Accessoire
Verrou quart de tour 05566.
Verrou quart de tour avec actionnement à manette 05571.
Verrou quart de tour à compression 05574.
Verrou quart de tour à compression avec hauteur de clenche réglable 05575.
Verrous quart de tour en zinc, pour les pompiers DIN 14925 05578-10.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought