{"product":{"productId":"agid.3269","price":6.69,"name":"Grenouillères réglables avec crochet de bridage mobile, Forme A"},"currency":"CHF"}
- Domaines d'application : construction de machines, d'installations et de réservoirs
- Résistantes aux vibrations grâce au dépassement du point mort
- Vérin de bridage réglable
- Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4301.
Finition
Zingué et passivé bleu.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Les grenouillères réglables constituent un système de blocage sûr pour les applications industrielles. Grâce au dépassement du point mort, elles résistent aux vibrations. Pour compenser les tolérances, la grenouillère possède un crochet de bridage mobile.
Après avoir accroché le crochet de bridage au contre-crochet, les pièces à assembler peuvent être rapprochées jusqu'à 15 mm en tendant la poignée. Pour compenser les tolérances ou pour établir une tension suffisante, le crochet de bridage peut être réglé via une vis (M6).
Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées. Nous conseillons d'utiliser des vis fraisées pour fixer les composants.
Merci de commander séparément les contre-crochets.
La force de retenue F1 s'applique à la grenouillère, pas au contre-crochet.
Après avoir accroché le crochet de bridage au contre-crochet, les pièces à assembler peuvent être rapprochées jusqu'à 15 mm en tendant la poignée. Pour compenser les tolérances ou pour établir une tension suffisante, le crochet de bridage peut être réglé via une vis (M6).
Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées. Nous conseillons d'utiliser des vis fraisées pour fixer les composants.
Merci de commander séparément les contre-crochets.
La force de retenue F1 s'applique à la grenouillère, pas au contre-crochet.
Sur demande
Disponible avec une sécurité évitant l'ouverture de la grenouillère.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.