{"product":{"productId":"agid.3277","price":71.51,"name":"Grenouillères réglables, modèle lourd, forme A"},"currency":"CHF"}
- Technique de fermeture simple pour caches, habillages et conteneurs
- Domaines d'application : construction de machines, d'installations et de réservoirs, véhicules utilitaires et machines agricoles
- Protégée contre toute ouverture involontaire
- Vérin de bridage réglable
Description
Matière
Acier.
Finition
Zingué et passivé bleu.
Contre-crochet Forme B (soudable) naturel.
Contre-crochet Forme B (soudable) naturel.
Nota
Les grenouillères forgées, modèles lourds pour charges de traction élevées sont de préférence utilisées dans la fabrication de véhicules utilitaires et de machines agricoles et pour les machines de chantier. La grenouillère, une fois fermée, est protégée par un cran contre toute ouverture involontaire.
Pour compenser les tolérances ou pour établir une tension suffisante, le crochet de bridage peut être réglé via une vis (D1).
Merci de commander séparément les contre-crochets, dans la version souhaitée.
La force de retenue F1 s'applique à la grenouillère, pas au contre-crochet.
Pour compenser les tolérances ou pour établir une tension suffisante, le crochet de bridage peut être réglé via une vis (D1).
Merci de commander séparément les contre-crochets, dans la version souhaitée.
La force de retenue F1 s'applique à la grenouillère, pas au contre-crochet.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.