Toggle clamp Standard steel galvanised 05715-10-040001
Unità di vendita
CHF38.11
Aggiunto al carrello
Designation
Toggle clamp
Version 1
Standard
Version 2
horizontal foot
Product type
adjustable clamping spindle
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
Component
material
plastic
Component
colour
red
L=Length
142,8
M=clamping spindle
M10x80
A
32
A1
50
B
45
B1
64
B2
18,6
B3
10,6
B5
4
C
42
C1
22
Clamping
force
F4 N
3000
Clamping force
F3
N
1400
D
8,3
Grip type toggle clamp
vertical
H
220,4
Hand
force
FH N
250
L1
92,8
L2
62,2
Opening
angle of
handle
70°
Opening
angle of
holding arm
90°
Retaining
force
F1 N
2000
Retaining
force
F2 N
4000
hole
arrangement
1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Nelle versioni 05715-10-001000, 05715-10-101000, 05715-10-001200, 05715-10-001800, 05715-10-.010001, 05715-10-001600, 05715-10-101600, 05715-10-002100, 05715-10-002200, 05715-10-002201, 05715-10-002400, 05715-10-003000, 05715-10-003001 e 05715-10-004000 viene fornito in dotazione un pressore in neoprene.
Accessory
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05880-01
05899
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05880-01
05899
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.