FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Inox 1.4305.

Finition
Naturel.
Nota
Indice de protection IP65. Atteint grâce à un joint torique supplémentaire sous l'actionnement et un joint en polyuréthane expansé sur le corps. Le verrou quart de tour peut être installé pré-monté.
Indication de dessin
Actionnement :
a) Carré 8 mm
b) Fente
c) Double empreinte 5 mm
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté