IT
Choose your Language
Denominazione
Pomello zigrinato
Versione 1
con marcatura
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
alluminio
D1=Diametro esterno
34
D=Foro
8
H=Altezza
43
T=Profondità del foro
22
Colore coperchio
grigio luce RAL 7035
D2
52
D3
31
D4
M4
Dimensioni
3
H1
20
H2
12
H3
7
Tipo di filettatura
foro calibrato
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
Pomello zigrinato in resina termoplastica.
Rondella in alluminio.
Versione
Alluminio anodizzato nero.
Nota
La freccia viene incisa dopo l'ossidazione elettrolitica. Il perno filettato per il fissaggio del mozzo assicura anche la rondella inserita a pressione. Il foro del mozzo H7 garantisce una buona stabilità senza gioco sull'albero.

Δ Inserire qui il colore del tappo desiderato. Per il tappo grigio nerastro non è necessario indicare il codice colore.
Nota disegno
1) Perno filettato per fissaggio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought