{"product":{"productId":"agid.3324","price":1.56,"name":"VIS À TÊTE MOLETÉE DIN464 D=M06X10,D1=24, H=15, ACIER DE DÉCOLLETAGE BRUNI"},"currency":"CHF"}
Vis à Tête moletée
acier de décolletage
bruni
- Conviennent pour la fixation et le serrage manuels
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil
- Matériau : acier de décolletage ou Inox 1.4305
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
1,56 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis à Tête moletée
Type de filetage
filetage
Norme DIN
DIN 464
Matériau du corps de base
acier de décolletage
Surface du corps de base
bruni
D1=Diamètre extérieur
24
D=Filetage
M06
H=Hauteur
15
L=Longueur de filetage
10
D3
12
K
5
Description
Matière
Acier de décolletage.
inox 1.4305.
Finition
Acier de décolletage : bruni.
Acier inoxydable naturel.
Acier inoxydable naturel.
Nota
* Pour cette longueur, la vis moletée est livrée avec tige (sans gorge, longueur de filetage conforme à la norme DIN).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.