Morsetto snodato regolabile alluminio 06621-05
- Pour le serrage de pièces cylindriques
- Réglable sans paliers
- La conception simple permet un serrage rapide
Unité de vente
87,89 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Denominazione
Morsetto snodato
Versione 1
regolabile
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
resina termoplastica
D=Foro di montaggio
20
D1
74
D2
M10
Dimensioni
5
H
75
H1
22
L
173,2
L1
102
L2
35,6
L3
62
L4
30
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Poignée papillon :
poignée thermoplastique, gris foncé.
Tige filetée acier 5.8.
Autres composants :
Aluminium haute résistance.
poignée thermoplastique, gris foncé.
Tige filetée acier 5.8.
Autres composants :
Aluminium haute résistance.
Finition
Pièces en acier zingué, passivé bleu.
Aluminium maillechort anodisé.
Aluminium maillechort anodisé.
Nota
Les joints de serrage servent à serrer des pièces cylindriques (tiges, tubes etc.). Ils ont été conçus pour être réglables individuellement, sans palier. Cette construction simple, avec les poignées papillon, permet d’obtenir un serrage rapide.
Indication de dessin
1) Tête moletée
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.