{"product":{"productId":"agid.28124","price":8.34,"name":"Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage et bouchon de protection, insert fileté en acier bruni"},"currency":"CHF"}
Matière
Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Pièces en acier de classe de résistance 5.8.
Bouchon de protection en Inox 1.4305.
Finition
Manette avec revêtement plastique.
Insert acier bruni.
Bouchon de protection en acier inoxydable, naturel.
Insert acier bruni.
Bouchon de protection en acier inoxydable, naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Manette indexable avec bouchon de protection avec filetage, satinée mate
à partir de
8,34 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Manette indexable avec bouchon de protection avec filetage, à texture mate
à partir de
8,34 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Pièces en acier de classe de résistance 5.8.
Bouchon de protection en Inox 1.4305.
Finition
Manette avec revêtement plastique.
Insert acier bruni.
Bouchon de protection en acier inoxydable, naturel.
Insert acier bruni.
Bouchon de protection en acier inoxydable, naturel.
Nota
Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Sur demande
D'autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753