{"product":{"productId":"agid.20459","price":5.61,"name":"Manette indexable en plastique avec filetage et doigt d'appui en laiton, insert fileté en acier bruni"},"currency":"CHF"}
- Le serrage s'effectue grâce à un doigt d'appui
- Un serrage optimal pour des applications multiples
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, construction de dispositifs, trépieds photo
- Permet un serrage sur des surfaces sensibles
- Un boulon (bille (irrégularités), pointe (force de serrage de la pièce augmentée grâce à un blocage supplémentaire), insert bombé) placé à l'extrémité de l'élément de manœuvre assure un serrage optimal sans aucune détérioration de la pièce
Description
Material
Handles fibreglass reinforced plastic with die-cast zinc toothed rings.
Steel parts grade 5.8.
Thrust pin, brass.
Steel parts grade 5.8.
Thrust pin, brass.
Version
Steel parts black oxidised.
Note
The various different thrust pins are used to avoid pressure marks, compensate for unevenness or increase the grip on the workpiece.
Where L ≥ 60 mm the thread length is always 60 mm.
Where L ≥ 60 mm the thread length is always 60 mm.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.