Clamping lever Hygienic Usit® stainless steel poli 06454-02-308
- Convient spécialement pour les locaux sanitaires
- La poignée complètement fermée et et le joint d'arbre offrent une protection optimale contre les impuretés et les germes
- La surface polie miroir garantit un nettoyage facile
- La manette indexable s'enclenche par pression (fonction de sécurité)
- Matériau : Inox 1.4404, très bonne résistance à la corrosion
52,64 CHF
Description
Pièces métalliques Inox 1.4404.
Joint d'arbre 75 EPDM 295.
Manette indexable destinée au domaine sanitaire. La poignée complètement fermée et le joint empêchent toute contamination à l'intérieur de la manette. De plus, l'insert est pourvu d'un cône de sorte que le raccord vissé peut être étanchéifié de manière hygiénique et sûre avec la rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®.
Grâce à une rugosité extrêmement faible de la surface, largement inférieure à Ra 0,8 µm, aucune particule de saleté ou presque ne peut adhérer à la surface. La surface polie haute brillance permet un nettoyage facile.
La manette peut tourner librement lorsqu'elle n'est pas utilisée. Son ouverture involontaire est impossible. Lorsqu'elle est montée sur des composants vibrants, la denture est protégée contre l'usure.
Rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® 07300-03.